BCS003K

S-BCS D

Typecode:

BCS D50OO02-YPC25C-EV02

Dimensiones
Ø 50 x 10 mm
Serie
D50
Montaje
Enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PVC
Salida de conmutación
PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) Programable
Frecuencia de conmutación
50 Hz
Alcance
2...25 mm
Sensibilidad
Distancia de actuación ajustable
Material de carcasa
POM
Superficie activa, material
POM
Temperatura ambiente
-30...60 °C
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
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02