- Dimensiones
- 34 x 16 x 8 mm
- Serie
- R08
- Montaje
- Enrasado
- Conexión
- Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR
- Salida de conmutación
- PNP Contacto normalmente abierto (NO)
- Frecuencia de conmutación
- 100 Hz
- Alcance
- 1...8 mm
- Sensibilidad
- Distancia de actuación ajustable
- Material de carcasa
- PP
- Superficie activa, material
- PP
- Temperatura ambiente
- -30...70 °C
- Tensión de servicio Ub
- 12...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Grado de protección
- IP67
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02