BCS006J

S-BCS S

Typecode:

BCS S01T401-POCFNG-KM16-T02

Accesorios recomendados
Dimensiones
54.8 x 48.5 x 106 mm
Serie
S01
Rosca (A)
M18x1
Montaje
No enrasado
Conexión
Conexión de bornes
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Frecuencia de conmutación
5 Hz
Sensibilidad
Ajustable dependiendo del medio
Material de carcasa
Acero fino (1.4305), Rosca de conexión
Superficie activa, material
PTFE
Temperatura ambiente
-30...125 °C
Resistencia a la presión máx.
10 bar
Tensión de servicio Ub
10...35 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Grado de protección
IP67
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Adaptador

Conectores abridados

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02