BOD0005

S-BOD 26K

Typecode:

BOD 26K-LB04-S115-C

Serie
26K
Dimensiones
17 x 50 x 50 mm
Interfaz
Corriente analógica 4…20 mA
Lineal creciente/decreciente
2x PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Triangulation
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
Láser Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
1.5 x 3.25 mm a 100 mm
Alcance
30...100 mm Ajustable
Precisión
±0.25 % FS
Repetibilidad
0.25 % FS
Resolución
0.1 % FS
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 8-polos
Material de carcasa
ABS
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos

Cables de conexión

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01