- Serie
- 26K
- Dimensiones
- 17 x 50 x 50 mm
- Interfaz
-
Corriente analógica 4…20 mA
Lineal creciente/decreciente
PNP Contacto NA/NC (NA/NC) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico de distancia
- Principio de funcionamiento óptico
- Triangulation
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- Láser Luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- 1.5 x 3.25 mm a 100 mm
- Alcance
- 30...100 mm Ajustable
- Precisión
- ±0.25 % FS
- Resolución
- 0.1 % FS
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 5-polos
- Material de carcasa
- ABS
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001825
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01