BOS01MN
S-BOS 6K R
Typecode:
BOS 6K-PU-LK10-S49
Solicitud de contacto
en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado
Alternativa recomendada
BOS02F2
BOS 6K-UU-LK10-S49
- Serie
- 6K
- Dimensiones
- 12 x 41.5 x 21.6 mm
- Interfaz
- PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
- Función de entrada
-
Misma función que la tecla
Bloqueo de teclas con./desc. - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrica de reflexión
- Particularidad óptica
- Óptica coaxial
- Característica de radiación
- colimado
- Tipo de luz
- Láser Luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 2 mm a 2.5 m
- Alcance
- 0...4 m
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
- ABS
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02