BOS01F8

S-BOS M18 R

Typecode:

BOS 18M-PS-PR23-S4

Serie
18M
Dimensiones
Ø 18 x 75 mm
Interfaz
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrica de reflexión
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 300 mm a 7 m
Alcance
0...4 m
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
Latón, niquelada
Superficie activa, material
Vidrio, antireflejante
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Volumen de suministro
Tuerca M18x1 (2x)
Instrucciones de servicio
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos

Sistema de montaje universal

Accesorios mecánicos

Reflectores

Cables de conexión

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02