- Serie
- 1-030
- Dimensiones
- 22 x 350.1 x 43.2 mm
- Longitud activa AL 1
- 300 mm
- Interfaz
-
Tensión analógica 0…10 V
PNP Contacto normalmente abierto (NO) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de barra
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- Infrarroja
- Alcance
- 0...2.1 m
- Parte más pequeña típ.
- 7.0 a t 0.5 x Sn, R0 = 2.1 m
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector
- Material de carcasa
- aluminio, Anodizado
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 20...28 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-10
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-10
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-10
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-10
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-10
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-10
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-10