BFS000M

S-BFS 33M

Typecode:

BFS 33M-GSI-F01-S75

Serie
33M
Dimensiones
21 x 58.3 x 58 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
Principio de funcionamiento
Sensor de color
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos
Tipo de luz
Luz blanca
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Tensión de servicio Ub
21.6...26.4 VDC
Homologación/conformidad
CE
WEEE
UKCA
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Fibras de vidrio y plástico

Ópticas: filtros, diafragmas, lentes, espejos deflectores, objetivos

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ECLASS 8.1
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07