- Serie
- 33M
- Dimensiones
- 21 x 58.3 x 74 mm
- Interfaz
-
2x PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
PNP/NPN Contacto NC/NA (NC/NA) - Principio de funcionamiento
- Sensor de color
- Tipo de luz
- Luz blanca
- Conexión
- Cable, 2.00 m, PUR
- Material de carcasa
- aluminio, Recubierto
- Tensión de servicio Ub
- 21.6...26.4 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
UKCA
-
Ficha técnica
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-07
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-07
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-07
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-07
- ETIM 4.0
- EC001817
- ETIM 5.0
- EC001817
- ETIM 6.0
- EC001817
- ETIM 7.0
- EC001817
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-07
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-07