Solicitud de contacto
en suspensión
- Serie
- 31M
- Dimensiones
- 24.1 x 58.4 x 71.1 mm
- Interfaz
-
PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
Tensión analógica 0…5 V - Función de entrada
- Bloqueo de teclas con./desc.
- Principio de funcionamiento
- Sensor de luminiscencia
- Principio de funcionamiento óptico
- Detectores fotoeléctricos, focalizado
- Característica de radiación
- focalizado
- Tipo de luz
- Luz ultravioleta
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 16 mm a 300 mm
- Alcance
- 0...300 mm
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector
- Material de carcasa
- Cinc, Fundición a presión, Lacado
- Superficie activa, material
- Vidrio
- Tensión de servicio Ub
- 10...24 VDC
- Homologación/conformidad
-
cETLus
CE
WEEE
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-08
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-08
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-08
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-08
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-08