- Serie
- A
- Dimensiones
- 10 x 25 x 54 mm
- Ancho de horquilla
- 5 mm
- Interfaz
- PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 1.0 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
- Cinc, Fundición a presión, Lacado
- Superficie activa, material
- Vidrio
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Marca
- Global
-
Ficha técnica
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-09
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-09
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-09
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-09
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-09
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002720
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-09
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-09