BGL001P

S-BGL S

Typecode:

BGL 50A-005-S49

Serie
A
Dimensiones
10 x 70 x 88 mm
Ancho de horquilla
50 mm
Interfaz
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de herradura
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
microSPOT-LED Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 1.5 mm Salida de luz
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Lacado
Superficie activa, material
Vidrio
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
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09