BOH000J

S-BOH T

Typecode:

BOH TJ-G02-001-01-S49F

Serie
G02
Dimensiones
Ø 2 x 8.6 mm
Aplicación
Reconocimiento de agua
Interfaz
para amplificador de conmutación
Principio de funcionamiento
Unidad de sonda óptica
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Particularidad óptica
Absorción de luz a través del agua
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Near-infrared para reconocimiento de agua
Tamaño de mancha luminosa
Ø 35 mm a 100 mm
Alcance
0...250 mm
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector hembra, 3-polos, 1 m, PUR
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
PMMA
Fijación
Diámetro 2.0 mm
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Amplificador para cabezales de sensores

Latiguillos de conexión

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05