BOH001R
S-BOH T
Typecode:
BOH TR-T16-001-01-S49F
Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden recuperarse actualmente del servidor. Por tanto, el cálculo del precio se refiere a los precios de catálogo. Tomaremos su pedido. En cuanto se puedan recuperar sus condiciones, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico. Por lo tanto, actualmente sólo es posible el pago mediante factura.
Disponibilidad
Cargando...
Disponible sobre pedido
- Serie
- T16
- Dimensiones
- 34 x 10 x 10 mm
- Aplicación
-
Sensor para tubos
Reconocimiento de líquido - Interfaz
- para amplificador de conmutación
- Principio de funcionamiento
- Unidad de sonda óptica
- Principio de funcionamiento óptico
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Particularidad óptica
- Refracción por líquido
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Conexión
- Cable con conector, M8x1-Conector hembra, 1 m, PUR
- Material de carcasa
- aluminio, anodizado, negro
- Superficie activa, material
- Epóxido
- Fijación
- Tornillo M3
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05