BFB0003
Equipos para fibras ópticas de plástico y vidrio
Typecode:
BFB 75K-001-P-02
- Serie
- 75K
- Dimensiones
- 10.4 x 35.4 x 79.3 mm
- Interfaz
- PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
- Principio de funcionamiento
- Amplificador de fibra óptica
- Función de entrada
-
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla - Posibilidad de ajuste
-
Ajuste de fábrica (reinicio)
Conmutación claro/oscuro
Sensibilidad (Sn) - Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Conexión
- Cable, 2.00 m, PVC
- Material de carcasa
- ABS
- Frecuencia de conmutación
- 1500 Hz
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
WEEE
-
Ficha técnica
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05