BOW004E

S-BOW A

Typecode:

BOW A-0808-DS-C-S75

Serie
A
Dimensiones
18 x 130 x 140 mm
Ventana activa (PL x AL)
80 × 80 mm
Interfaz
PNP dinámico Contacto normalmente abierto (NO)
NPN dinámico Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Ventana fotoeléctrica
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
Infrarroja
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
aluminio, anodizado, negro
Superficie activa, material
PMMA
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
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ECLASS 8.1
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-11
eCl@ss 9.1
27-27-09-11