BUS003C

S-BUS M30

Typecode:

BUS M30M1-PWX-20/130-S92K

Forma constructiva
Ø 30 mm
Salida de conmutación
2x PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Material de carcasa
Latón, niquelada
PBT, TPU
Superficie activa, material
Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio
Alcance
200...2000 mm
Frecuencia de conmutación
8 Hz
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Repetibilidad
± 0.15 % FS
Tensión de servicio Ub
9...30 VDC
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Soportes universales

Ópticas: filtros, diafragmas, lentes, espejos deflectores, objetivos

Cables de conexión

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04