- Forma constructiva
- Ø 47 mm
- Conexión de proceso
- G 1"
- Salida analógica
- Tensión analógica/ corriente analógica 0…10 V/4…20 mA
- Salida de conmutación
- PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 5-polos
- Material de carcasa
-
Acero fino (1.4571)
PBT, TPU - Superficie activa, material
- PTFE
- Alcance
- 200...5000 mm
- Frecuencia de conmutación
- 5 Hz
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Repetibilidad
- ± 0.15 % FS
- Resistencia a la presión máx.
- 6 bar
- Tensión de servicio Ub
- 9...30 VDC
-
Ficha técnica
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04