BMF00E4
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranura
Typecode:
BMF 255K-N-06-EEX
- Forma de ranura
- Ranura en T
- Dimensiones
- 25 x 5 x 5.1 mm
- Principio de funcionamiento
- Sensor de campo magnético
- Cable
- PVC, 6 m
- Aplicación
- Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto.
- Fijación
- insertable desde arriba en ranura en T
- Material de carcasa
- PA
- Interfaz
- NAMUR
- Frecuencia de conmutación
- 2000 Hz
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
ATEX
IECEx
WEEE - Categoría Ex
-
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 1D (EPL Da)
-
Ficha técnica
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04