BMF0044

S-BMF 303

Typecode:

BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5

Forma de ranura
variable
Dimensiones
25.5 x 3 x 4.5 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M8x1-Conector, 3-polos
Cable
PUR, 0.5 m
Aplicación
actuadores miniaturizados
Fijación
Escuadra de sujeción BMF 303-HW*
Material de carcasa
LCP
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
30000 Hz
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
cULus
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Escuadra de sujeción para sensores de campo magnético
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
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04