BMF008P
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranura
Typecode:
BMF 307K-R-AS-L-3-03
- Forma de ranura
- Ranura en T
- Dimensiones
- 29 x 6.2 x 4.4 mm
- Principio de funcionamiento
- Sensor magnético Reed (2 hilos)
- Cable
- PVC, 3 m
- Material de carcasa
- LCP
- Salida de conmutación
- Sensor magnético Reed (2 hilos), Polarizado Contacto normalmente abierto (NO)
- Frecuencia de conmutación
- 1000 Hz
- Tensión de servicio Ub
- 4...30 VDC/4...30 VAC
- Temperatura ambiente
- -20...70 °C
- Grado de protección
- IP65
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04