BMF0022

S-BMF 12

Typecode:

BMF 12M-PS-D-2-S4

Dimensiones
Ø 12 x 50 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Material de carcasa
Latón, niquelada
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
10000 Hz
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios mecánicos

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04