- Forma de ranura
- Ranura en C
- Dimensiones
- 20 x 2.9 x 3.6 mm
- Principio de funcionamiento
- Sensor de campo magnético
- Conexión
- M8x1-Conector, 4-polos
- Cable
- PUR, 0.3 m
- Aplicación
- Cilindro neumático con ranura en C. Dimensiones ver boceto en vista del producto.
- Fijación
- Insertable desde arriba en ranura en C
- Proceso de enseñanza
- 8 puntos de actuación
- Material de carcasa
- PA 12
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Salida de conmutación
- PNP Contacto normalmente abierto (NO)
- Frecuencia de conmutación
- 15 Hz
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...80 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04