BSP0035
Sensores de presión digitales
Typecode:
BSP B250-EV003-D01A0B-S4
Solicitud de contacto
Disponible sobre pedido
Alternativa recomendada
BSP00YC
BSP B250-EV009-P00S2B-S4
- Rango de medición
- 0...250 bar
- Precisión
- ±0.5 % FSO BFSL
- Presión de sobrecarga
- 400 bar
- Presión de estallido
- 750.00 bar
- Tensión de servicio Ub
- 18...36 VDC
- Salida de conmutación
- 2x NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Conexión de proceso
- G 1/4" (DIN 3852)
- Material de conexión de proceso
- Acero fino (1.4301)
- Material de anillo obturador
- FKM
- Material de carcasa
-
Acero fino (1.4301)
PA 6.6 - Temperatura del medio
- -40...125 °C
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ECLASS 8.1
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410
- eCl@ss 4.1
- 27-20-06-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.0
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.1
- 27-20-13-02