BAM00AN
Soportes de detector de proximidad con topes amortiguados
Typecode:
BES 08,0-KH-6L
Solicitud de contacto
Disponible sobre pedido
Alternativa recomendada
BAM00AR
BES 08,0-KH-6S
- Utilización
-
para sensores Ø8 mm
para sensores M08
a partir de longitud de sujeción de 50 mm - Material
- Acero fino (1.4305)
- Dimensiones
- Ø 17 x 48.5 mm
- Fijación
- Tornillos, bornes
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01