BAM00CY
Soportes de detector de proximidad con topes amortiguados
Typecode:
BES 12,0-KH-2L
- Utilización
-
para sensores Ø12 mm
para sensores M12
a partir de longitud de sujeción de 46 mm - Material
- Latón niquelada
- Dimensiones
- Ø 22 x 44.5 mm
- Fijación
- Tornillos, bornes
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01