BAM000U
Pinza sin tope fijo para interruptor de proximidad
Typecode:
BAM MC-XA-002-D04,0-2
Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden recuperarse actualmente del servidor. Por tanto, el cálculo del precio se refiere a los precios de catálogo. Tomaremos su pedido. En cuanto se puedan recuperar sus condiciones, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico. Por lo tanto, actualmente sólo es posible el pago mediante factura.
Cantidad mínima de pedido 5 Unidades, Unidad de entrega 5 Unidades
Disponibilidad
Cargando...
- Utilización
- para sensores y fibras ópticas Ø4
- Material
- Latón niquelada
- Dimensiones
- 6 x 7 mm
- Fijación
- Tornillos, bornes
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01