Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden recuperarse actualmente del servidor. Por tanto, el cálculo del precio se refiere a los precios de catálogo. Tomaremos su pedido. En cuanto se puedan recuperar sus condiciones, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico. Por lo tanto, actualmente sólo es posible el pago mediante factura.
Disponibilidad
Cargando...
- Principio de funcionamiento
- Mango
- Utilización
- Alojamiento para cabezales de lectura/escritura con un diámetro de 18 mm
- Material
- POM negro
- Dimensiones
- Ø 40 x 125 mm
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
-
Ficha técnica
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-90
- ETIM 4.0
- EC002024
- ETIM 5.0
- EC002024
- ETIM 6.0
- EC002024
- ETIM 7.0
- EC002024
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-92