Solicitud de contacto
en suspensión
- Función
-
Contador de piezas (1 imp. por pieza)
Divisor (1 imp. por x piezas)
Amplificador de conmutación de hasta 400 mA
Flip-Flop (pulsador con./desc.)
Inversor de conmutación (NA/NC) - Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Entradas digitales
- NPN
- Conexión
- Conector, M12x1
- Conexión sensor
- M12x1-Conector hembra, 4-polos
- Material de carcasa
-
PBT
PA - Dimensiones
- Ø 20 x 60 mm
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
- CE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
- ECLASS 10.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-27-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-14
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-14
- ETIM 4.0
- EC001774
- ETIM 5.0
- EC001774
- ETIM 6.0
- EC001774
- ETIM 7.0
- EC001774
- UNSPSC 11
- 39121008
- UNSPSC 7.0901
- 39121008
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-14
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-14
- eCl@ss 9.0
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-90-90