BVS001Y
Lectores de códigos portátiles BVS HS-P
Typecode:
BVS HS-PB-HDW-MZ-01
Solicitud de contacto
Disponible sobre pedido
- Protección contra caídas
-
≥ 50 caídas
2.0 m sobre cemento - Códigos de barras
- GS1 Databar códigos lineales UPC/EAN (A;E;13;8) UPC/EAN con P2/ P5 Addons UPC/EAN Cupones ISBN Code128 EAN128 ISBT128 Code39 Code39 ASCII Completo Code39 CIP Code 32 Codabar entrelazado 2 de 5 IATA Industrial 2 de 5 estándar 2 of 5 Code11 MSI Plessey Code 93 Follet 2/5
- Códigos 2D
-
Código azteca
Código chino Han Xin
Código sensible al chino
Matriz de datos
MaxiCode
Código Micro QR
Código QR - Códigos apilados
-
GS1 DataBar expandido compuesto
GS1 DataBar compuesto omonidirec.Omnidir
GS1 DataBar compuesto
Macro PDF
GS1 DataBar compuestos
Compuestos EAN/JAN
Micro PDF417
Compuestos UPC A/E
PDF417 - Distancia de lectura
-
Datamatrix: 2…20 cm a 10 mil
Datamatrix: 2…6 cm a 4 mil
Code 39: 3…110 cm a 40 mil
Code 39: 2…6 cm a 2.5 mil - Tipo de luz de la iluminación
- LED Luz blanca
- Interfaz
- Bluetooth 2.0 (2.4 GHz)
- Grado de protección
- IP65
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-01-01
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-01