BIS0080
Antenas de lect./escrit. BF (70/455 kHz)
Typecode:
BIS C-327-05
Solicitud de contacto
en suspensión
- Grupo de productos
- BF (70/455 kHz)
- Dimensiones
- 43 x 20 x 88 mm
- Montaje
- metal-free (clear zone)
- Forma de la antena
- Rectangular
- Conexión
- M12x1-Casquillo, 5.00 m, PU
- Material de carcasa
- POM
- Temperatura de almacenamiento
- -20...85 °C
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
- CE
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Certificado MTTF
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 4.0
- EC002998
- ETIM 5.0
- EC002998
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01