BIS00K3

Procesadores BF (70/455 kHz)

Typecode:

BIS C-6008-048-650-06-ST23

Do not use for new projects, alternative below:

Alternativa recomendada

BIS01AF

BIS V-6108-048-C107

Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Interfaz
Profinet I/O (IRT);Profinet I/O (IRT)
Interruptor de 2 puertos
Tecnologías RFID compatibles
LF 70/455 kHz (BIS C )
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
2
Tensión de servicio Ub
19.2...28.8 VDC
Material de carcasa
ABS
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado de protección
IP65, con conector
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Conexión
Conector hembra, 4-polos, D-codificado
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conector, 5-polos
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Soportes para sistemas RFID

Latiguillos de conexión

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

Cables de conexión

Conectores autoconfeccionables

BIS-C 6008 RFID Profinet Hardware Configuration in Step7
BIS-C 6008 RFID Profinet Hardware Configuration in Step7
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01