BIS00HC
Antenas de lectura/escritura BF (70/455 kHz) con procesador integrado
Typecode:
BIS C-60R-002-08P-PU-05
Solicitud de contacto
Disponible sobre pedido
- Grupo de productos
- BF (70/455 kHz)
- Dimensiones
- Ø 30 x 95 mm
- Montaje
- metal-free (clear zone)
- Forma de la antena
- Circular
- Conexión
- Cable (blindado), 15-polos, 5.00 m, PU
- Material de carcasa
- Latón, niquelada
- Interfaz
- 8x8 Bit parallel
- Temperatura ambiente
- 0...50 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01