- Grupo de productos
- AF (13.56 MHz)
- Dimensiones
- 300 x 42.4 x 318 mm
- Montaje
- metal-free (clear zone)
- Forma de la antena
- Circular
- Tipos de soportes de datos compatibles
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Conexión
- Conector, RCA
- Material de carcasa
- PA
- Temperatura ambiente
- -20...50 °C
- Grado de protección
- IP65
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01