BAE00JH
Módulos de comunicación AF (13,56 MHz)
Typecode:
BIS Z-GW-001-DNT
Solicitud de contacto
Disponible sobre pedido
- Dimensiones
- 107 x 33 x 112 mm
- Interfaz
-
DeviceNet;USB 2.0
Con aislamiento galvánico - Interfaces adicionales
- Subred 16 (RS485)
- Material de carcasa
- aluminio, Fundición a presión
- Temperatura ambiente
- -20...50 °C
- Grado de protección
- IP30
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
FCC (Radio)
WEEE
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC001604
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01