- Grupo de productos
- Tarjetas procesadoras universales (BIS V)
- Interfaz
- CC-Link
- Tecnologías RFID compatibles
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM) - Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
- 4
- Tensión de servicio Ub
- 24 V CC LPS clase 2
- Material de carcasa
- Cinc, Fundición a presión
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Grado de protección
- IP65, con conector
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Conexión
-
M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado
M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
7/8"-Conector, 5-polos
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01