BAE0002
Fuentes de alimentación en carril DIN
Typecode:
BAE PS-XA-1W-24-100-004
Solicitud de contacto
Disponible sobre pedido
Alternativa recomendada
BAE0113
BAE PS-XA-1W-24-100-018
- Dimensiones
- 83.5 x 124.5 x 116.6 mm
- Versión
- Riel DIN
- Fijación
- ensamble sobre riel de perfil
- Material de carcasa
- Metal
- Conexión
- Borne, 0.25...4 mm²
- Tensión de entrada
- 115/230 V CA selección automática, Monofásica
- Tensión nominal de salida CC
- 24 V
- Corriente nominal de salida
- 10 A
- Grado de protección
- IP20
- Homologación/conformidad
-
CE
CCC
cULus
WEEE - Temperatura ambiente
- -40...70 °C
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01