Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden recuperarse actualmente del servidor. Por tanto, el cálculo del precio se refiere a los precios de catálogo. Tomaremos su pedido. En cuanto se puedan recuperar sus condiciones, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico. Por lo tanto, actualmente sólo es posible el pago mediante factura.
Disponibilidad
Cargando...
Disponible sobre pedido
Alternativa recomendada
BAE010L
BDD 750-4D02-000-402-2-A
- Función
- Contador de 2 ejes
- Entradas, número
- 4
- Número de salidas
- 2
- Salidas digitales
- 2x PNP
- Alimentación del sensor
- 5 V/24 V, máx. 150 mA por canal
- Temperatura ambiente
- 0...40 °C
- Grado de protección, parte frontal de carcasa
- IP42
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE - Corte del panel de mando
- 92 x 92 mm
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ECLASS 8.1
- 27-33-91-90
- ETIM 7.0
- EC011541
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 9.0
- 27-33-01-90
- eCl@ss 9.1
- 27-33-02-01