BNI007F

S-BNI SL

Typecode:

BNI IOL-801-000-Z036

Principio de funcionamiento
Piloto luminoso
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos
Segmentos, número máx.
3
Colores predefinidos
Amarillo
Blanco
Verde
Azul
Rojo
Naranja
Configurable
Indicación de funcionamiento
Modo de luz incidente
Modo de nivel
Modo de segmentos
Modo flexible
Posibilidad de ajuste
Indicación de funcionamiento
Dimensiones
60 x 60 x 213 mm
Material de carcasa
PC, Transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Fundición a presión de cinc
Fijación
Tornillos M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado de protección
IP65
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
5 ms
Datos de proceso salida
2 Byte
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Soportes para interfaces hombre-máquina

Latiguillos de conexión

Accesorios mecánicos

Cables de conexión

ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50