BNI00AC
Módulos de red para EtherCat
Typecode:
BNI ECT-527-005-Z040
Solicitud de contacto
en suspensión
- Interfaz
- EtherCAT
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión (COM 1)
- M12x1-Conector hembra, 5-polos, D-codificado
- Conexión (COM 2)
- M12x1-Conector hembra, 5-polos, D-codificado
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- 7/8"-Conector, 5-polos
- Conexión enchufes
- 4x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitales
- 4x PNP, tipo 3
- Entradas/salidas configurables
- no
- Corriente total US, sensor
- 9.0 A
- Material de carcasa
- Cinc, Fundición a presión
- Dimensiones
- 37 x 32.6 x 224 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Interfaces adicionales
- 4x IO-Link
- Versión IO-Link
- 1.1
- Clase de puerto
- Type B
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
BNI EtherCat IO-Link Hardware Configuration in TwinCat v3.1
BNI EtherCat IO-Link Hardware Configuration in TwinCat v3.1
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02