Solicitud de contacto
en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado
Alternativa recomendada
BCC0C3A
BCC M313-0000-10-001-PW3334-050
- Conexión
- M8x1-Casquillo, recto, 3-polos, A-codificado
- Cable
- PUR resistente a chispas de soldadura Naranja, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 3
- sección de conductor
- 0.34 mm²
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...90 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...90 °C
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC