- Conexión
- M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado
- Interfaz
- NAMUR
- Cable
- PUR Azul, 10 m
- Número de conductores
- 2
- sección de conductor
- 0.34 mm²
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -25...80 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -5...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K