Solicitud de contacto
en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado
Alternativa recomendada
BCC0LR7
BCC M428-0000-1A-133-PS0825-200
- Conexión
- M12x1-Conector hembra, acodado, 8-polos, A-codificado
- Cable
- PUR Shielded black, 20.00 m, Drag chain compatible
- Número de conductores
- 8
- sección de conductor
- 0.25 mm²
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...80 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 36 VDC / 30 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 2.0 A
- Grado de protección
- IP68
- Homologación/conformidad
-
CE
EAC