- Conexión 1
- 7/8"-Conector hembra, recto, 5-polos
- Conexión 2
- 7/8"-Conector, recto, 5-polos
- Cable
- PUR Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 5
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...80 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -20...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 10.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP68/IP67, IP68