- Conexión 1
- M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
- Conexión 2
- M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado
- Interfaz
- DeviceNet Thin
- Cable
- PVC blindado Gris, 1 m
- Número de conductores
- 4
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K