BES056A

S-BES M P

Typecode:

BES M12EI-PSC40B-S04G-S03

Dimensiones
Ø 12 x 65 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
4 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
500 Hz
Material de carcasa
Acero fino, Recubierto, PTFE
Superficie activa, material
Acero fino/Recubierto/PTFE
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistencia a la presión máx.
60 bar
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Soporte de fijación con tope fijo