BFF000C

S-BFF C

Typecode:

BFF T7080-JA001-D06A2A-S4

Margen de trabajo
1...150 cm/s medio acuoso
3...300 cm/s aceite
Tensión de servicio Ub
20...28 VDC
Salida de conmutación
PNP
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Longitud de montaje desde la superficie de apoyo
80 mm
Conexión de proceso
NPT 1/2" exterior
Material de conexión de proceso
Acero fino (1.4571)
Material de carcasa
Acero fino (1.4571)
Acero fino (1.4305)
Temperatura del medio
-20...80 °C
Resistencia a la presión máx.
100 bar
Temperatura ambiente
-20...80 °C
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
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ECLASS 8.1
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931
eCl@ss 9.0
27-20-04-03
eCl@ss 9.1
27-20-04-03