BFO002W

S-BFO 18A GD

Typecode:

BFO 18A-XAC-SMG-30-1

Accesorios recomendados
Versión
Ø 6, estándar
Utilización
Para aparatos base de fibra BFB
Aparato base de referencia
BFB M18M-011-P-S4
Material de tipo de fibra
Vidrio
Longitud de cable L
1 m
Material de recubrimiento
Silicona, en acero inoxidable
Alcance
20 mm
Temperatura ambiente
-40...150 °C
Superficie activa, fibras
Haz Ø 3.0 mm
Superficie activa, disposición de las fibras
Serie segmentada
Grado de protección
IP67
Documentación técnica
  • Ficha técnica

Accesorios obligatorios

Aparato base de fibra

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06