- Dimensiones
- Ø 12 x 60 mm
- Serie
- M12
- Rosca (A)
- M12x1
- Montaje
- Enrasado
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Salida de conmutación
- Contrafase NO(PNP)/NC(NPN)
- Frecuencia de conmutación
- 100 Hz
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Alcance
- 0.5...5 mm
- Sensibilidad
- Distancia de actuación programable
- Material de carcasa
- Acero fino (1.4404)
- Superficie activa, material
- PEEK
- Temperatura ambiente
- -10...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
UKCA
WEEE - Grado de protección
- IP67
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02